Controladores, instrumentos e software de atuadores de válvulas
Facilite o monitoramento e o controle de vários atuadores de válvulas com nossas soluções de controle de atuadores.
A Emerson oferece opções para facilitar o monitoramento e o controle de vários atuadores de válvulas instalados em campo sem a necessidade de interagir com cada dispositivo individualmente.
Nosso aplicativo do software DCMlink coleta dados dos atuadores Bettis eletro-hidráulicos inteligentes e dos atuadores elétricos com recursos completos, conectando-os a sistemas de nível corporativo ou de planta sem a necessidade de fios.
A ControlInc Network Master Station é capaz de controlar até 250 atuadores de válvulas, simplificando as funções comuns de controle.
Configura, calibra, monitora e diagnostica todos os atuadores elétricos Bettis a partir de um local central, independente do protocolo, atuador ou sistema host
Controle e monitore até 250 atuadores de válvulas, bem como o processo de descarregamento e a gestão de rede do sistema host DCS/SCADA, para melhor desempenho
Perguntas frequentes sobre controladores, instrumentos e software para atuadores de válvulas
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre controladores e software para automação de válvulas.
Os controles de rede são normalmente usados em instalações grandes ou complexas, nas quais os operadores precisam controlar ou monitorar um conjunto de atuadores fora da sala de controle.
Usando um host RS485, vários controles podem ser ligados ao DCS. Cada controle de rede pode conectar até 250 atuadores, e até 124 controles podem ser conectados ao sistema, totalizando 31.000 atuadores que podem ser conectados. Se estiver usando um host Ethernet, o sistema de controle de válvulas é limitado apenas aos recursos do DCS.
Para baixar o DCMlink, será necessário preencher o formulário de solicitação de software. Cada dispositivo que usará o software precisará de licença própria. A versão do DCMlink Solo está disponível gratuitamente e fornece monitoramento e controle em tempo real de dados de ativos, perfis, alarmes e registros de eventos. O software também está disponível em uma versão Snap-On para o AMS Device Manager para monitoramento remoto a partir de uma sala de controle, disponível como licença paga.