Blog Automation Experts
Leia mais no blog Automation Experts - Válvulas, Atuadores e Reguladores
A Emerson é uma fonte global de soluções de controle de processos, isolamento e válvulas de segurança para os setores de energia, produtos químicos, ciências biológicas e mineração. Nossas tecnologias de automação têm impulsionado operações otimizadas há anos. Proteja suas estratégias de baixas emissões com nossa experiência comprovada em campo.
Garanta a segurança nuclear com soluções de válvulas testadas antecipadamente para fornecer fechamento hermético e continuidade funcional
Mantêm a pressão do gás LP em níveis seguros com mecanismos seguros on/off para válvulas e reguladores de alto valor para sistemas de propano
A Emerson oferece soluções elétricas de controle de fluidos padrão da indústria para aplicações médicas, industriais, criogênicas, marítimas e navais
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
leia maisHere’s a brief 1:40 YouTube video, Treating control valve noise with Fisher Whisper technology, that shares how the bar continues to be raised for control valve noise reduction by reducing sound pressure levels to a manageable level with Fisher Whisper technology. More innovations to come!
leia mais
Adam Attig
This article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
leia mais