PACSystems
Impulsione resultados de negócios mais inteligentes com automação e controle avançados.
Com a velocidade da mudança industrial da atualidade, suas operações precisam de uma abordagem flexível, escalonável e acessível para a modernização. O PACSystems™ da Emerson adiciona uma nova dimensão ao controle industrial e paisagem de automação, permitindo a otimização da produção e recursos de controle na mais ampla gama de processos e ambientes industriais discretos. Não importa a velocidade com a qual sua operação esteja crescendo, o PACSystems traz inteligência de controle com uma abordagem do mundo real mais perto da capa Edge industrial |
Os controladores PACSystems fornecem uma ampla variedade de controladores industriais para atender aos requisitos de sua aplicação e são interoperáveis com a maioria dos padrões da indústria.
O PACSystems mudará a maneira como você faz negócios. Ele é acessível, integrado e projetado para eficiência, para ajudar você a melhorar a gestão, aumentar a segurança e reduzir os custos em seus processos de produção. O hardware e o software integrados em uma arquitetura moderna garantem inovação e disponibilidade de longo prazo.
As soluções PACSystems da Emerson são projetadas para identificar e prever falhas iminentes e corrigir proativamente as causas subjacentes antes que ocorra um tempo de inatividade não planejado.
Além disso, o PACSystems forma uma linha de defesa contra ameaças de software malicioso antes que eles cheguem ao seu sistema de controle e causem danos.
Além disso, o PACSystems oferece capacidades de aquisição e análise de dados infinita, que também podem ser personalizadas usando ferramentas abertas e serviços de software conectáveis, capacitando sua empresa para otimizar resultados, minimizar o tempo de inatividade e lidar com as mudanças de mercado com agilidade impecável.
Controladores de automação programáveis oferecem funções de acesso adicional, controle de distribuição e gestão de segurança. Ao contrário das soluções tradicionais, os PACs não têm estruturas rígidas de memória e não exigem intervenção humana.
Controladores lógicos programáveis (PLCs) e controladores de automação programáveis (PACs) fornecem controle para sistemas automatizados computadorizados.
Devido à evolução da tecnologia, a diferença entre os dois tipos de controladores diminuiu.
No entanto, ainda há uma diferença em termos de componentes, utilidade e funcionalidade. Os PLCs funcionam bem em tarefas de automação em pequena escala (iluminação, controle de temperatura), enquanto os PACs são voltados para diversas tarefas de automação maiores e mais complexas (aplicações de controle avançado de processo, controle de movimento, controle de acionamento, relatórios de dados, apresentação e aplicações de visão).
Hoje, os PLCs e PACs são conectados pela IoT para garantir acesso e transmissão de dados em tempo real. Com a integração de dispositivos conectados pela IoT, o processo de produção e os sistemas de comunicação são ainda mais simplificados e oferecem melhor conectividade de rede.
Os PACs são altamente econômicos e aceleram o ROI geral. Contate-nos para obter mais informações sobre nossos produtos.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.