Tecnologias de previsão e proteção melhoram a confiabilidade na planta
Custa aproximadamente 50% mais para reparar um ativo depois de uma falha do que se o problema tivesse sido resolvido antes. Seja o seu ativo problemático parte de séries de máquinas ou de um dispositivo de campo, a aplicação da inteligência preditiva pode representar a diferença entre a realização ou a perda de metas de produção.
Em equipamentos rotativos, a inteligência preditiva pode determinar a condição do ativo, permitindo reduzir o tempo de inatividade programado e não programado, diminuir os custos de manutenção e aumentar a segurança e a disponibilidade. Os diagnósticos preditivos em dispositivos de campo permitem que estes sejam configurados, calibrados e operados de forma eficaz, protegendo a confiabilidade de seus equipamentos de produção.
E quando os ativos críticos precisam de monitoramento da proteção, os recursos de proteção compatíveis com API podem ser integrados com predição para que você opere sua planta com segurança e confiança.
Entre em contato com um especialista para começar.