Soluções precisas de corte para processamento mais rápido

As suas necessidades são para vedação de embalagens, processamento de têxteis não tecidos, cortes de folhas de materiais ou outro tipo de aplicação? O corte ultrassônico é a solução certa. A tecnologia ultrassônica elimina consumíveis, oferece mais agilidade, reduz o desperdício e diminui o consumo de energia usando lâminas vibratórias de alta frequência para evitar a adesão a alimentos, borracha ou filmes plásticos, prolongando a vida útil da ferramenta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções precisas de corte para processamento mais rápido
default-emerson-thumb

Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo

Últimas notícias

Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.

Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

Emerson Announces New Vibration Welder as Compact Solution for High-Quality, Fast-Cycle Production

The powerful features of the Branson GVX–2H/2HR enable fast-cycle vibration welding of plastic components in automotive applications.
Ative o JavaScript para usar este site.