Integração de dados DeltaV
A integração de dados com o sistema DeltaV fornece dados entre os sistemas de campo e corporativo, com o tempo mínimo de configuração.
A integração de dados com o sistema DeltaV fornece dados entre os sistemas de campo e corporativo, com o tempo mínimo de configuração. Os tomadores de decisão em todos os níveis da planta, desde engenharia, operações e produção, podem obter os dados críticos de que precisam de maneira confiável, segura e em tempo real.
Quanto ao dispositivo, o DeltaV fornece capacidade de "plug-and-play" para tempo de execução e diagnósticos em uma variedade de protocolos padrão: Wireless HART, HART, FOUNDATION Fieldbus, DeviceNet e Profibus DP.
Usando o protocolo OPC padrão e serviços de rede robustos, o sistema DeltaV se conecta a qualquer nível do ambiente de produção. Atualizações de dados de processamento podem ser enviados para os responsáveis por decisões, responsáveis pela produção. A integração de dados fornece visibilidade completa do estado da planta para aqueles que precisam do conhecimento da situação.
O design "plug-and-play" do sistema DeltaV com dispositivos de campo permite que os dados de diagnóstico operacional comecem a fluir com a configuração mínima. O sistema DeltaV remove a etapa de mapeamento de dados e liga diretamente os controladores ao equipamento. Isso reduz os erros dispendiosos de entrada de dados durante as atividades de partida do sistema e manutenção.
O sistema DeltaV atua como uma plataforma de integração de dados e pode implementar praticamente qualquer processo corporativo. O gerenciamento pode reagir rapidamente às demandas do mercado e pode modificar o processo rapidamente, enviando uma solicitação dentro do sistema corporativo. O sistema DeltaV pode interpretar isso e fazer a mudança de processo apropriada. Tudo isso é implementado dentro das interfaces homem-máquina fáceis de usar.
This video shows how DeltaV now have a native interface to Profinet. The VIM2 card supports a number of protocols, such as Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, FMC722, and now also Profinet. Together with the Ethernet I/O Card (EIOC) the VIM2 card makes it easy to integrate third party devices into DeltaV using Ethernet protocols.