Confiabilidade do DeltaV
Obtenha uma vantagem competitiva através do emprego de um equipamento confiável
Ao integrar as informações de diagnóstico do campo com o sistema de controle, os operadores podem avaliar rapidamente a condição dos instrumentos, válvulas e equipamentos mecânicos, a fim de fazer ajustes em tempo real para sustentar a produtividade e qualidade. DeltaV pode receber alertas sobre a condição de máquinas críticas do CSI 6500, fornecendo informações processáveis para os operadores protegerem a condição dos equipamentos mecânicos. A integração com o AMS Device Manager que os operadores reduzam significativamente o tempo de comissionamento durante as inicializações.
Reduza o tempo de comissionamento em até 80% com a combinação do AMS Device Manager e o sistema DeltaV. Use modelos de dispositivos para definir as configurações e, em seguida, aplique os modelos a dispositivos em massa. Esta configuração em massa significa que você pode definir o modelo de uma vez e aplicá-lo a vários dispositivos, ao mesmo tempo. Valide rapidamente as configurações com as ferramentas de relatórios integradas.
Você vai obter o controle sustentável somente se tiver uma base sólida construída em dispositivos com boa condição e informações de campo confiável. O sistema DeltaV usa dados validados e informações sobre a condição do equipamento a partir de equipamentos de campo inteligentes para garantir que a ação de controle correta seja tomada, evitando desligamentos indesejados quando um equipamento falha. As estratégias importantes são executadas em um ambiente robusto, de alta velocidade e opcionalmente redundante.