Tecnologia analítica de processo (PAT) do DeltaV™ Spectral
Trazendo análise multivariada em tempo real para alcançar uma manufatura totalmente automatizada para acelerar a comercialização.
Os fabricantes de produtos de ciências biológicas estão sob mais pressão do que nunca para fornecer tratamentos de forma rápida e econômica em todo o mundo. Com o novo foco do mundo em resultados rápidos, já se foram os dias em que o produto poderia ficar em andamento (WIP) por dias, semanas ou até meses, aguardando testes de laboratório para validação de qualidade.
A DeltaV™ Spectral PAT apresenta estabilidade e desempenho trazendo dados de formas de onda espectrais diretamente para o sistema de controle. Ao implantar a verificação e o controle de processos em linha, em tempo real, contínuos e em loop fechado com uma liberação de qualidade automatizada em tempo real, os fabricantes constroem a base para uma gestão regulatória melhor e mais fácil, otimizando o desempenho e o rendimento das instalações.
DeltaV Spectral PAT runs chemometric models directly in the control system, allowing real-time prediction of critical quality attributes. This means that you can now monitor and perform closed-loop control with these hard-to-measure critical values. DeltaV systems have built-in solutions to show and document safe, accurate, repeatable processes. Demonstrating these technologies can give regulatory groups the confidence they need to support this new approach to improve manufacturing performance.
DeltaV Spectral PAT is easier to implement and maintain by leveraging a standard DeltaV configuration, database, and support infrastructure used by your other control applications. Working in a single, integrated DeltaV platform environment enhances the system’s security and simplifies your process validation.
Traditional implementation of PAT using spectroscopy can be challenging to implement and maintain, mainly when critical quality measurements are used in closed-loop control strategies. Using spectral analyzers from on-line product samples, DeltaV Spectral PAT’s modern machine learning algorithms and embedded chemometric models can accurately predict product quality for use as on-line quality soft sensors.