Manuseio de materiais

Manuseio de materiais

Os controles resistentes e de alta disponibilidade da Emerson são projetados especificamente para condições adversas de mineração para manter as minas funcionando

Tubulação com tempo de atividade do equipamento contínuo e diagnóstico remoto habilitados com tecnologia de ponta

É essencial para o seu sucesso garantir que seu equipamento de manuseio de materiais possa transferir continuamente matéria-prima da mina para a planta de processamento. Condições severas, locais remotos e variação na qualidade da matéria-prima aumentam o desafio de executar uma operação eficiente. Quando ocorrem panes nas máquinas, os sistemas de controle redundantes da Emerson protegem o processo e ajudam a evitar a parada completa do sistema. Com a nossa solução de controle e automação industrial, você pode:

  • Maximizar o tempo de atividade do equipamento com uma arquitetura de alta disponibilidade
  • Habilitar o controle confiável em tempo real em ambientes remotos
  • Rastreie as características críticas do material para garantir a otimização do processo


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tubulação com tempo de atividade do equipamento contínuo e diagnóstico remoto habilitados com tecnologia de ponta
Cratera de mineração

As soluções da Emerson ajudam os operadores de minas a controlar e monitorar com segurança os sistemas de manuseio de materiais em locais remotos de minas

Inatividade

O tempo de inatividade pode ser difícil de identificar, caro para reparar e impactar negativamente a utilização de ativos

O sistema e a arquitetura de controle de alta disponibilidade da Emerson reduzem o custo de adição de equipamentos redundantes. A tolerância a falhas permite que o sistema continue operando

Ambientes severos

Ambientes severos dificultam a garantia de que os equipamentos de mineração operem com segurança e eficiência

O sistema e a arquitetura de controle de alta disponibilidade da Emerson reduzem o custo de adição de equipamentos redundantes. A tolerância a falhas permite que o sistema continue operando

Processamento inadequado

O processamento inadequado de dados críticos de manuseio de materiais pode reduzir a eficiência da produção

Os controladores Edge da Emerson podem analisar e otimizar parâmetros de processo em campo para você

Habilitação da automação em todo o site de mineração

Ilustração do setor de mineração

Arquitetura de alta disponibilidade

Arquitetura de alta disponibilidade
Projetados com redundância em mente, os controladores RX3i com alta disponibilidade aumentam a disponibilidade do equipamento de manuseio de materiais e aumentam a utilização de ativos

Display HMI

Display HMI
Telas sensíveis ao toque resistentes e modernas, projetadas para operação eficiente em ambientes hostis

Visualização remota

Visualização remota
Integra dados de ativos, fatores externos e KPIs críticos para oferecer painéis simplificados aos trabalhadores da sala de controle

Controles Edge

Edge Control ver2
Fornecer recursos de computação de conectividade para analisar características do material e otimizar o processo

Controles Edge

Edge Control ver2
Fornecer recursos de computação de conectividade para analisar características do material e otimizar o processo
Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Veja como a automação edge da Emerson desempenha uma função fundamental para aplicar a transformação digital nos setores de mineração e metais.

Baixar relatório técnico

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.