Planta de lixiviamento de mineração

Planta de lixiviamento de mineração

Mantenha a estabilidade do processo e maximize a qualidade da recuperação de metais com insights profundos da automação e controles da Emerson.

Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro

A estabilidade do processo nas operações de lixiviamento é fundamental para maximizar sua recuperação de metais e minimizar o impacto ambiental.  A entrada variável agregada, a intervenção manual e o tempo de inatividade da máquina complicam o processo e levam à ineficiência.  Os controles Edge, as arquiteturas redundantes e a experiência em aplicações da Emerson permitem: 

  • Maximizar o tempo de atividade do equipamento com uma arquitetura de alta disponibilidade
  • Minimizar o impacto ambiental e o uso químico com análises Edge em tempo real
  • Otimizar a recuperação de metais por meio do rastreamento de composição agregada
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro
Capacidades de análise para impulsionar a IIoT em direção a planta do futuro

As soluções da Emerson ajudam os operadores de minas a controlar efetivamente as plantas de lixiviamento para proporcionar recuperação consistente de metais.

Inatividade

O tempo de inatividade pode ser difícil de identificar, caro para reparar e impactar negativamente a utilização de ativos.

O sistema e a arquitetura de controle de alta disponibilidade da Emerson reduzem o custo de adição de equipamentos redundantes. A tolerância a falhas permite que o sistema continue operando.

Falta de automação

A falta de automação leva à instabilidade do processo e ao aumento dos custos operacionais.

Os controladores edge da Emerson oferecem um melhor controle de processo e reduzem os riscos de segurança associados à intervenção constante do operador.

Perturbações frequentes do processo

A falta de automação leva à instabilidade do processo e ao aumento dos custos operacionais.

Os controladores edge da Emerson oferecem um melhor controle de processo e reduzem os riscos de segurança associados à intervenção constante do operador.

Automação durante toda a operação de lixiviamento

Soluções de lixiviamento em pilha

Visualização remota

Visualização remota
Integra dados de ativos, fatores externos e KPIs críticos para oferecer painéis simplificados aos trabalhadores da sala de controle

Arquitetura de alta disponibilidade

IC695CPE330
Projetados com a redundância em mente, os controladores RX3i com alta disponibilidade aumentam a disponibilidade de equipamentos

Controles Edge

IC695CPL410
Agregar dados e características de materiais dos equipamentos para aumentar a recuperação de metais e manter a saúde dos equipamentos
Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Edge Computing desvenda um novo valor para aplicações de mineração

Veja como a automação edge da Emerson desempenha uma função fundamental para aplicar a transformação digital nos setores de mineração e metais.

Baixar relatório técnico

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.