Painéis Web industriais
Os painéis Web industriais da Emerson aprimoram a nitidez da visualização e agilizam o acesso aos dados.
Visualize seus dados através das Interfaces de Visualização Web da Emerson, com telas opticamente ligadas, que eliminam a refração e melhoram a nitidez em 20%. Essas interfaces modulares, apresentam telas capacitivas com suporte a tecnologia mutitoque, o que permite que usuários operem o sistema utilizando equipamentos de proteção individual. É a combinação perfeita entre a tecnologia de consumo e a durabilidade que seu ambiente exige.
A linha de Interfaces de Visualização Web disponibiliza opções com telas de 7 a 24 polegadas em formato widescreen e opções com telas SLR de 7 a 15 polegadas, para instalações em ambientes internos ou externos. Navague facilmente entre as telas e aproveite a capacidade de conectividade e visualização, para maximizar a experiência do usuário. O portfólio de Interfaces de Visualização Web da Emerson pode atender diversas aplicações, devido a sua tela apresentar proteções contra poeira, umidade e jatos de água diretos.