Switches Ethernet Não Gerenciáveis e Semi-Gerenciáveis
Projetado para alto desempenho em ambientes agressivos
Você está procurando por um switch Ethernet plug and play compacto, resistente o suficiente para as condições de operação de suas aplicações. Nossos switches Ethernet não gerenciáveis e semi-gerenciáveis atendem essa necessidade, com temperatura operacional extendida de -40 °C a 70 °C, aliada a segurança e liderança no segmento. O suporte ao controle de vazão e MDI/MDI-X automático maximiza os recursos e a flexibilidade, para você utilizar ao máximo seus ativos em um ambiente exigente.