DeltaV SIS Standalone — Engenharia
Simplifique e otimize os esforços de engenharia com um ambiente de configuração poderoso
Os blocos de função adequados certificados da IEC 61508 oferecem tecnologia avançada de engenharia, configuração de arrastar e soltar, segurança abrangente e software baseado em explorer. Estes blocos de função simplificam a configuração e a localização de problemas fornecendo a lógica de segurança necessária para votação, sequenciamento e/ou alarme.
Com o software de engenharia, gerencie todos os aspectos da configuração do sistema: configuração de hardware, lógica de segurança, gerenciamento de mudanças e históricos.
O DeltaV SIS permite o desenvolvimento de aplicações de segurança típicas sem usar código personalizado. Na verdade, os blocos de função adequados, certificados de acordo com a norma IEC 61508, permitem a implementação intuitiva das matrizes de apuração, sequenciamento, bem como de causa e efeito, reduzindo os riscos durante a fase de desenvolvimento, comissionamento e partida de planta.
É importante considerar as funções instrumentadas de segurança (SIF) como uma entidade completa – sensor, solucionador lógico e elemento final – porque a maioria das falhas em aplicações SIS ocorrem no campo.
O sistema de segurança de processos DeltaV SIS™ não só monitora continuamente a capacidade dos sensores, solucionadores lógicos e elementos finais para serem executados sob demanda, como também permite a integração fácil de diagnósticos de campo na lógica de segurança para ajudar a reduzir acionamentos falsos.