DeltaV SIS Standalone – (SLS)
Moderno, Inteligente, Modular
Proporciona flexibilidade para a segurança que você quer, quando quiser, onde quiser. O hardware modular escala em tamanhos de 16 a 30,000 E/S configuráveis. Toda vez que uma E/S é adicionada, a memória e a capacidade da CPU também são aumentadas. Não é necessário alocar uma capacidade sobressalente do CPU para futuras expansões.
Você pode expandir o aplicativo sem afetar o tempo de resposta. Modificações podem ser feitas em uma base SIF sem afetar a aplicação como um todo. Aprovado para uso em aplicações de segurança de processo até SIL 3 conforme definido pela IEC 61508.
O solucionador lógico DeltaV SIS, construído para comunicações digitais com sensores de segurança e elementos de controle finais, usa a potência da inteligência de campo preditiva para aumentar a confiabilidade geral do SIF inteiro.
Os sensores inteligentes da Emerson, como os dispositivos Rosemount™ e Micro Motion™, vão além de detectar falhas de componente. O solucionador lógico inteligente DeltaV SIS usa diagnósticos avançados para avaliar o desempenho do sistema de medição total.
O sistema DeltaV SIS foi projetado com base no conceito de funções instrumentadas de segurança (SIF) da IEC 61511, onde cada solucionador lógico é um contêiner para um número pequeno de SIFs.
Diferente de outras arquiteturas do sistema, o solucionador lógico não é mais um ponto único de uma falha para todo o processo. A abordagem com base em SIF DeltaV SIS não significa que tudo na lógica de segurança e na E/S tenham que servir para um solucionador lógico. Todos os dados de entrada são disponibilizados para cada solucionador lógico no mesmo nó controlador.