Seu parceiro de confiança
A Emerson oferece produtos e soluções confiáveis para suas aplicações em toda a cadeia de valor do combustível de hidrogênio
O hidrogênio oferece crescimento exponencial para iniciativas de mobilidade verde e fornecerá energia a centenas de milhares de novos caminhões comerciais e outros veículos na próxima década. Os fabricantes do sistema de célula de combustível enfrentam pressão para aumentar a produção em vista da demanda crescente e, ao mesmo tempo, maximizar a segurança, a eficiência e a confiabilidade de seus produtos. Os componentes certificados da Emerson, projetados especificamente para o mercado de hidrogênio, fornecem uma resposta de fonte única para esses desafios.
As flutuações de pressão podem roubar eficiência e desempenho de pico das células de combustível de hidrogênio com Os reguladores e válvulas de hidrogênio da Emerson maximizam a eficiência controlando a pressão e a vazão para garantir o fornecimento contínuo de combustível de hidrogênio, mesmo em temperaturas operacionais extremas. Essas soluções de baixa manutenção fornecem uma saída de energia ideal, atendem aos padrões globais mais recentes e ajudam a manter as frotas na estrada e fora da oficina de reparos. Com fabricação e suporte locais, a Emerson é um parceiro em quem você pode confiar.
As células de combustível de hidrogênio exigem um controle de vazão preciso projetado para o tamanho pequeno da molécula de hidrogênio e a baixa densidade da temperatura ambiente. As válvulas de corte, solenoide e proporcionais da Emerson ajustam a vazão de forma rápida e precisa em relação às condições operacionais variáveis. Elas são projetadas especificamente para combustível de hidrogênio; são resistentes, leves, fáceis de instalar e fazem parte de um portfólio abrangente e especializado de produtos seguros e em conformidade para o crescente mercado de células de combustível de hidrogênio.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Perguntas frequentes sobre a fabricação de célula de combustível de hidrogênio
Uma célula de combustível é um dispositivo que converte energia química em eletricidade. Um dos tipos mais comuns de células de combustível inclui células de combustível de PEM ou membrana de troca protônica (Proton Exchange Membrane) que gera eletricidade através do hidrogênio eletroquímico que reage com o oxigênio, enquanto libera apenas água (H2O) no ambiente.
O hidrogênio é um elemento abundante que, quando aproveitado para células de combustível, pode fornecer energia verde com emissões de carbono zero.
As células de combustível podem ser usadas para uma variedade de necessidades de eletricidade, desde a energia para veículos rodoviários, incluindo ônibus e caminhões, até energia estacionária para edifícios.