Gases tóxicos e combustíveis no setor de petróleo e gás
Conheça os gases tóxicos que podem estar presentes em instalações de petróleo e gás e como eles ameaçam a segurança.
A identificação de possíveis gases tóxicos e combustíveis nas instalações de petróleo e gás é crucial para a segurança da equipe e dos ativos de propriedade locais. Depois que as possíveis ameaças de gás são identificadas, é essencial implementar tecnologias de detecção de gás e de sensores para monitorar esses gases prováveis caso ocorra uma liberação de gás. As tecnologias integradas de detecção de gás ajudam a proteger sua equipe e sua propriedade de gases perigosos, ao mesmo tempo que mantém uma operação lucrativa.
Os gases tóxicos comuns no setor de petróleo e gás incluem:
Alguns desses gases venenosos podem ser facilmente identificáveis por uma pessoa após a exposição, enquanto outros não. Por exemplo, o sulfeto de hidrogênio tem um odor semelhante ao de um ovo podre, enquanto o monóxido de carbono é um gás tóxico incolor, inodoro e insípido. Até a pessoa perceber que está na presença de um gás tóxico, ela já pode ter sido exposta a um nível que representa um risco de vida.
A exposição a gases tóxicos pode potencialmente ter efeitos colaterais negativos, como doenças crônicas, tonturas, respiração irregular, fadiga, náusea, dor de cabeça e irritação nos olhos. Alguns níveis de exposição podem levar à morte.
Veja a seguir uma tabela com os gases tóxicos comuns no setor de petróleo e gás com os números correspondentes de Imediatamente perigoso para a vida ou a saúde (IDLH).
Gás | IDLH |
---|---|
Monóxido de carbono (CO) | 1.200 ppm |
Sulfeto de hidrogênio (H2S) | 100 ppm |
Oxigênio (O2) | <19,5% O2 por volume |
Dióxido de carbono (CO2) | 40.000 ppm |
Amônia (NH3) | 300 ppm |
Benzeno (C6H6) | 500 ppm |
O monitoramento proativo de gases tóxicos é fundamental para a segurança e a saúde do seu pessoal.
Os gases combustíveis comuns no setor de petróleo e gás incluem:
Gases armazenados sob pressão, geralmente em cilindros ou contêineres grandes, podem facilmente se inflamar se ocorrer uma liberação descontrolada.
Os gases combustíveis atuam como perigos no setor de petróleo e gás, comprometendo a segurança do seu pessoal e de ativos de propriedade.
Explosões em plantas e outras instalações podem ocorrer pela falta de manutenção do equipamento, manuseio inadequado de líquidos/gases voláteis, não cumprimento das normas de segurança regulamentares e diversos outros motivos.
Monitorar de perto os limites explosivos mais baixos (LEL) e seguir outras estratégias proativas de detecção de gás podem ajudar a impedir a ocorrência de um desastre catastrófico relacionado ao fogo.