Melhore a equilibragem de massa e o controle de perdas da refinaria
Minimize perdas, otimize o desempenho da unidade de processo e reduza o risco financeiro com equilibragens de massa melhoradas.
Planta de fechamento ou equilibragens de massa de unidade podem ser um desafio devido a erros de medição. Sem medição precisa, as perdas reais não podem ser identificadas e os modelos de otimização se tornam não confiáveis. Medições precisas são necessárias para melhorar as equilibragens. Muitas refinarias confiam em medições de densidade volumétrica e de laboratório para suas equilibragens, mesmo que essas medições sejam impactadas pelas alterações das condições do processo. Os medidores Coriolis podem melhorar de maneira significativa os equilíbrios ao medir a massa direta e a densidade on-line.