Sobre analisadores de combustão
Analisadores de combustão para análise de processo, monitorização de emissões e otimização da combustão
Veja como você pode reduzir os custos de instalação e manutenção com a análise de combustão da Emerson Ou atualizar sem dificuldades o equipamento já existente.
Você criará uma operação mais eficiente com menores custos operacionais, atendendo à conformidade regulatória. Oferecemos uma solução completa e livre de problemas, que melhora a eficiência e o tempo de atividade da caldeira. A análise de combustão ajuda a reduzir os custos de combustível, minimizar as emissões de gases de combustão e atender aos requisitos regulatórios.
Here is an example of excess O2 gas stratification that can occur in the exhaust duct of a large, multi-burner fired boiler. This stratification makes installing a grid of multiple O2 probes important on many large industrial and utility boilers. This enables the operator to get a representative average excess O2 measurement for air-fuel ratio control and to detect combustion imbalances that can limit boiler performance and increase emissions.
A análise de gases de condutores de fumaça de combustão foi usada pelos operadores durante décadas como um método de otimizar a razão de ar/combustível. Ao medir a quantidade de excesso de oxigênio e/ou CO nos gases de condutores de fumaça de combustão, os operadores de planta podem operar na melhor eficiência de taxa de calor, menor NOx e gerar a quantidade mínima de gás de efeito estufa. Essa medição é importante para qualquer processo de combustão com emissões que escapem para a atmosfera. As aplicações são caldeiras e fornos de aquecimento de processo.
Esta publicação de blog oferece a você uma forma fácil de comparar a diferença em medições de uma sonda de O2 de óxido de zircônio in situ e um analisador de oxigênio extrativo e portátil. O analisador portátil muitas vezes produzirá uma medição superior à medição produzida pelo analisador in situ.
A diferença nas leituras é muitas vezes explicada na medição de oxigênio "líquido" versus a medição de oxigênio "bruto"; e a diferença entre a medição de oxigênio "molhado" versus a medição de oxigênio "seco".
Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.
Recomendações de substituição e documentação para os produtos descontinuados de detecção e análise