Monitoramento da corrosividade de fluido em linha
Maximize o desempenho do processo e aumente a segurança em sua planta com sistemas de monitoramento em linha
O monitoramento da corrosão tradicional é baseado em sensores instalados na tubulação ou no tanque por meio de uma estrutura de acesso. As aplicações podem variar, porém uma das mais comum é monitorar e controlar a eficiência dos inibidores de corrosão na tubulação de aço carbono.
O sistema de monitoramento de corrosão em linha é composto de uma sonda ou cupom, transmissor com ou sem fio e conjuntos de conexões de acesso. Para sistemas de alta pressão, a Emerson oferece soluções hidráulicas e mecânicas.
Aumente sua lucratividade processando óleo cru de oportunidades mais baratas monitorando riscos de corrosão com dados em tempo real. Aumente o tempo de atividade de seus equipamentos, obtenha melhor cronograma de manutenção e tempo de paradas programadas ao conhecer as condições internas de sua tubulação. Receba avisos antecipados de eventos de corrosão controlando e verificando a mitigação da corrosão via injeção química.
A combinação de sondas intrusivas de resposta rápida e monitoramento não intrusivo de espessura da parede fornece a melhor solução para corrosão geral e localizada.
Aumente a segurança operacional com detecção antecipada de casos de corrosão, evitando, assim, a perda de contenção. Aumente a certeza operacional ao controlar e ser capaz de verificar a mitigação da corrosão com injeção química. Aumente o tempo de atividade com uma melhor manutenção programada e estenda a vida útil dos equipamentos por meio do gerenciamento de corrosão.
Para esta aplicação, sugere-se que os transmissores de corrosão (com ou sem fio) sejam usados em conjunto com as sondas de resistência elétrica ou com as sondas de polarização linear.
Garanta o sucesso do projeto e otimize o desempenho ao longo da vida útil de seu FPSO.
A Emerson equipa você com a tecnologia, serviço e expertise necessários para que possa otimizar as operações e maximizar a produção com segurança enquanto faz o uso mais eficiente de seus recursos em navio-plataforma de produção, armazenamento e transferência (FPSO)
Os equipamentos sugeridos para o monitoramento de corrosão de seu FPSO inclui cupons e sondas de resistência elétrica e de polarização linear.
Aumente a segurança operacional com detecção antecipada de eventos de corrosão, evitando, assim, a perda de contenção. Aumente a certeza operacional ao controlar e ser capaz de verificar a mitigação da corrosão com injeção química e pigging. Aumente o tempo de atividade, beneficie-se de uma melhor manutenção programada e estenda a vida útil dos equipamentos por meio do gerenciamento de corrosão.
É sugerido para esta aplicação que os transmissores de corrosão (com fio, wireless ou autônomo) seja usado em conjunto com sondas de resistência elétrica.