Sensor Coriolis | Transmissores | ||||||||
1500/2500 | 1600 | 1700/2700 | 2400S | 3000 | 4200 | 4700 | 5700 | 820 | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ELITE de alta capacidade | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série F | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Série H | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série G | x | x | x | x | x | x | |||
Série LF | Transmissor no sensor | ||||||||
Série R | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Série T | x | x | x | x | x | x | x | x | |
CNG050 | x | x | x | ||||||
Série HPC | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
GNL | x |
* O 1600 NÃO é compatível com sensores de tântalo, série D, GNC, GNL e de baixa vazão.
Transmissores Coriolis | 1500 | 1700 | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 4200 | 5700 |
Variáveis de saída | ||||||||||||
Vazão mássica/volumétrica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vazão/conteúdo líquido do produto | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Temperatura | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Densidade | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Concentração | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Display Local | ||||||||||||
Linha dupla | x | x | ||||||||||
Multilinha | x | x | x | x | ||||||||
Gráfico | x | x | ||||||||||
Alimentação | ||||||||||||
CA | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
CC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Alimentado por malha (2 fios) | x | |||||||||||
Saídas | ||||||||||||
4 a 20 mA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pulso de 10 kHz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Discreta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP (nativo) | x | |||||||||||
Ethernet/IP (módulo) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Modbus TCP | x | |||||||||||
PROFINET | x | |||||||||||
FOUNDATION fieldbus | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-DP | x | |||||||||||
DeviceNet | x | |||||||||||
Entradas | ||||||||||||
Pulso de 10 kHz | x | x | ||||||||||
Discreta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 a 20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sensor Coriolis de 4 fios | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sensor Coriolis de 9 fios | x | x | x | x | x | x | ||||||
Montagem | ||||||||||||
Integral – Campo | x | x | x | x | x | x | ||||||
Remota – Campo | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Remota – Sala de controle | x | x | ||||||||||
Remota – Rack/painel | x | x | ||||||||||
Controlador de batelada | x | x | x | x | x | |||||||
Transferência de custódia | x | x | x | x | x | x | ||||||
Enchimento e dosagem | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Certificação SIS | x | x | x | x | ||||||||
Aprovações para áreas classificadas | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zona 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zona 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Transmissores Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Entradas | ||||||||||||
Pulso de 10 kHz | x | x | ||||||||||
Discreta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 a 20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sensor de densidade de 2 fios | ||||||||||||
Sensor de densidade de 3 fios | ||||||||||||
Sensor Coriolis de 4 fios | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sensor Coriolis de 9 fios | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Montagem | ||||||||||||
Integral – Campo | x | x | x | x | x | x | ||||||
Remota – Campo | x | x | x | x | x | |||||||
Remota – Sala de controle | x | x | x | x | ||||||||
Remota – Montagem em painel/pacote | x | x | ||||||||||
Tipos de aplicações especiais | ||||||||||||
Controlador de batelada | x | x | x | x | x | |||||||
Transferência de custódia | x | x | x | x | x | x | ||||||
Vazão de duas fases/gás incorporado | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Enchimento e dosagem | x | x | ||||||||||
Smart Meter Verification | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Certificação SIS | x | x | x | |||||||||
Aprovações para áreas classificadas | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Zona 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zona 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
x : Compatível com todos os modelos o : Compatível com alguns modelos
+ Vazão do produto com base na concentração. Por exemplo, em uma solução de açúcar dissolvido, a medição é a vazão apenas do açúcar e, em uma aplicação de óleo líquido, a medição é apenas da água ou apenas do óleo.