Medidores de vazão e densidade Coriolis da Micro Motion™ Série G
A Série G da Micro Motion oferece fácil acesso aos benefícios da tecnologia Coriolis mesmo quando o espaço disponível é limitado.
A Série G da Micro Motion é ideal para aplicações de monitoramento e otimização de processos em todos os setores, oferecendo fácil seleção com modelos pré-configurados, instalação simples com compacidade líder de mercado, conectividade rápida com os transmissores Micro Motion mais recentes 4200, 1600, 4700 e 5700 e manutenção simplificada com Smart Meter Verification™.
A tecnologia Coriolis permite acesso direto à medição de vazão mássica e densidade de alta precisão para aplicações com líquido e gás. Atualize os medidores de vazão volumétrica tradicionais para os medidores de vazão e densidade Coriolis Série G da Micro Motion para otimizar seu processo com melhor precisão e coleta de dados aprimorada a um preço acessível.
Como o design mais compacto de dois tubos Coriolis do mercado, a Micro Motion série G oferece compatibilidade mais fácil com a tubulação existente ao substituir medidores de vazão antigos, projetando skids por espaço limitado ou minimizando o peso para aplicações móveis ou offshore.
Acesse os mais novos transmissores Micro Motion, fáceis de usar com telas e botões grandes, histórico de dados para solução de problemas, configuração remota wireless, opções de conectividade aprimoradas e compatibilidade total com cabeamento existente de 2 e 4 fios.
Reduza os custos de manutenção e aumenta o tempo de atividade com diagnóstico avançado de processo e verificação inteligente do medidor. Verifique a integridade do seu medidor Coriolis remotamente, sem interromper o processo.