Sobre a medição de nível por pressão diferencial (DP)
As melhores soluções de nível DP do setor fornecem maior precisão e confiabilidade por meio de inovação tecnológica contínua.
A medição de nível de pressão diferencial (DP) usa leituras de pressão e gravidade específica para o nível de saída. O nível DP é uma técnica de medição comum que é usada em uma grande variedade de aplicações. As soluções incluem conexões transmissoras padrão e transmissores integrados com selos de montagem direta ou remota que podem ser configurados em sistemas sintonizados, balanceados e eletrônicos. Outras opções wireless também estão disponíveis.
As conexões de montagem direta e montagem remota são projetadas para atender a uma ampla variedade de necessidades de medição. As conexões de montagem direta oferecem uma instalação simples para montar transmissores diretamente no tanque, eliminando a necessidade de provisões adicionais de montagem do transmissor. As conexões de montagem remota consistem em um selo anexado a um transmissor via tubo capilar e são usadas em sistemas sintonizados ou balanceados, instalações de alta temperatura e aplicações de montagem de transmissor remoto.
Os sistemas de sensores remotos eletrônicos (ERS™) fornecem medições de nível DP calculando a pressão diferencial com o uso de dois sensores de pressão conectados por um cabo elétrico. Esta solução elimina a necessidade de longos capilares e rastreamento de calor, reduzindo o tempo de resposta em até 90%. Oferecendo medições precisas para muitas aplicações e condições, como torres altas, climas frios e vácuos, os sistemas ERS podem ser instalados e atendidos de forma independente para reduzir os custos de instalação e manutenção.
Um conjunto Rosemount Tuned-System™ mede o nível usando capilares com dois comprimentos diferentes conectados a um transmissor que permite ao sistema melhorar o tempo de resposta e compensar erros induzidos pela temperatura. Normalmente, um lado do sistema é montado diretamente no recipiente e o outro é montado remotamente através de um tubo capilar. Este sistema economiza tempo e custo durante a instalação, eliminando componentes de montagem de transmissores adicionais e é uma ótima solução para aplicativos com curvas curtas e altas pressões.
Os sistemas equilibrados são uma solução confiável que consiste em dois capilares de igual comprimento conectados entre o transmissor e os selos. O sistema elimina as preocupações de manutenção das pernas molhadas ou secas e é bom para a vazão horizontal e aplicações internas com pouca ou nenhuma variação de temperatura.
A seleção de fluidos de enchimento afeta significativamente o desempenho de sistemas de nível DP. Eles podem solidificar ou vaporizar devido a ambientes de processo severos que levam a leituras imprecisas.Opções de fluidos de enchimento estão disponíveis para diferentes necessidades de aplicação, como temperaturas de -105 °C (-157 °F) a 410 °C (770 °F) e fluidos qualificados para aplicações higiênicas.
O sistema de selos diafragma protege os transmissores de processos quentes, frios, corrosivos, erosivos ou viscosos. Os selos estão disponíveis com transmissores de pressão diferencial, calibração e absoluta. As técnicas avançadas de soldagem e montagem evitam a corrosão por soldagem e melhoram a resistência do selo para fornecer confiabilidade e desempenho nas aplicações mais difíceis.
O expansor de faixa térmica permite medições de pressão e nível em processos de alta temperatura. Este sistema de selos usa dois fluidos de enchimento diferentes, estendendo a faixa de operação do transmissor a temperaturas de -75 °C (-103 °F) a 410 °C (770 °F). Com um tempo de resposta melhorado de até 46%, os expansores de variação térmica simplificam a instalação e reduzem o custo, eliminando a tubulação de impulso e o rastreamento de calor.
A Emerson fornece a oferta de selo higiênico mais completa para atender às suas necessidades,
A Emerson fornece todas as ferramentas e métodos para especificar a solução de vedação certa para aplicações a vácuo.
Etapa 1: especifique um fluido de enchimento de alta temperatura
Etapa 2: Especifique a construção de vácuo totalmente soldada para vácuos abaixo de 6 psia (200 mmHgA)
Etapa 3: Monte o transmissor em ou abaixo da torneira inferior (3 pés ou 1 metro é uma regra geral)
Etapa 4: Use o software Rosemount Instrument Toolkit® para validar o sistema em sua aplicação
Use os Rosemount™ 319 Anéis de limpeza para a remoção mais rápida e fácil do acúmulo de resíduos dos selos diafragma que podem criar leituras falsas de pressão. Os projetos vêm pré-montados, incluindo o anel de limpeza, as válvulas correspondentes e as conexões, todos verificados de fábrica quanto a vazamentos e prontos para serem instalados. As válvulas integradas reduzem o estoque, os custos de montagem no local e eliminam a gestão de várias peças do fornecedor. Ambos os formatos de anel de limpeza fornecem uma conexão de processo-selo para que você possa manter ou calibrar os selos sem desconectá-los dos flanges do processo.
O projeto tradicional do Rosemount 319 utiliza uma ação de limpeza flow-through e pode ser montado para se encaixar na maioria das aplicações para limpar os selos diafragma sem remover os conjuntos para o processo. Seu projeto está disponível com sua escolha de válvulas esféricas, válvulas de agulha ou válvulas de comporta e são pré-montadas e testadas contra vazamentos para funcionar corretamente na primeira instalação. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.
O projeto compacto do Rosemount 319 foi projetado usando ângulos da porta de desvio para gerar uma ação superior de limpeza tipo vortex e remover mais rapidamente o acúmulo de resíduos nos selos diafragma, limpando até 30% mais área de superfície de selo do que os projetos tradicionais. Ele oferece 50% menos pontos de vazamento eliminando junções de processo desnecessárias para uma conexão mais simplificada com o seu processo. Além disso, o projeto compacto é menor e mais leve para caber em espaços mais apertados. Os projetos são oferecidos em diversos materiais de construção, incluindo: aço inoxidável 316, C-276, tântalo, aço inoxidável Duplex 2205 e liga 400.