Segurança wireless
Aproveite a experiência comprovada da Emerson em tecnologias de segurança e proteja seus dados críticos com confiança.
As soluções wireless da Emerson são projetadas para proteger os dados e o desempenho do processo, garantindo a implantação bem-sucedida de instrumentação de campo e aplicações de plantas. Com comprovada experiência em tecnologia wireless, a Emerson pode trabalhar com você para implementar essas tecnologias críticas de segurança para ajudar a melhorar o monitoramento do processo, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais. Essa tecnologia wireless confiável e robusta fornece uma solução completa que atende e cumpre os requisitos de certificação da indústria.
As soluções wireless de rede de campo da Emerson possuem segurança multicamada para aplicações de sensores e dispositivos de campo. Esta tecnologia é fornecida através de criptografia avançada baseada em padrões, bem como técnicas de autenticação, verificação e gerenciamento chave. Estas soluções oferecem chaves de rede que podem ser configuradas para rotação ou alteração automática, e com a implementação do WirelessHART® padrão, as chaves de sessão são adicionadas para habilitar e proteger a comunicação entre dois dispositivos.
Projetado com os componentes da rede Cisco®, a Wireless Plant Network da Emerson oferece proteção confiável para dados de plantas e negócios. A solução Cisco Self-Defending Network possui capacidades de controle de ameaças e controle de admissão de rede para ajudar a aplicar políticas de segurança, limitando o acesso a apenas dispositivos de ponta confiáveis. Esta solução baseada em padrões fornece proteção multicamadas, como segurança RF, prevenção e localização de intrusão WLAN, controle de acesso à rede (NAC) e criptografia.
As soluções wireless da Emerson cumprem com muitos requisitos da indústria, como a certificação de comunicações Achilles, para garantir que os dispositivos Gateway atinjam os padrões de segurança cibernética. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) FIPS 197 (Cert. 2825/2184), que é emitido para Dust Networks (fornecedor de rádio), garante algoritmos de criptografia aprovados. Para a confiabilidade da fonte de energia, as redes WirelessHART® podem se integrar aos ambientes compatíveis com a CIP da North American Electric Reliability Corporation (NERC).
Carregue uma imagem aérea de suas instalações e projete uma rede wireless usando as melhores práticas da indústria
Calcula a porcentagem estimada de economia de custos e tempo de instrumentos com fio versus sem fio selecionados