DeltaV Real-Time Scheduling
Aproveitamento de dados para um cronograma ideal e aprimoramentos do processo
Experimente o auge da eficiência de fabricação com o DeltaV Real-Time Scheduling. Nossa automação de última geração elimina a necessidade de intervenção manual nas atualizações do cronograma do produto, garantindo operações perfeitas. Através de modelagem preditiva avançada, prevemos o comportamento da automação, garantindo eficiência ideal tanto agora quanto em cenários futuros. Nosso sistema visualiza dinamicamente as restrições das instalações, adaptando-se à variabilidade para otimizar a produção e elucidar as implicações das mudanças no processo. Ao coletar e analisar dados organizacionais com minucia, fornecemos visões gerais precisas de cronograma e análises abrangentes de capacidade.
Capacite suas equipes com controle de acesso robusto baseado em funções, notificações contínuas via Microsoft Teams e acesso conveniente ao cronograma baseado na Web e na área de trabalho.
Desbloqueie a excelência operacional com nosso modelo unificado de análise de cronograma e remoção de gargalos. Atualize facilmente a lógica de simulação a partir de planilhas para processos simplificados. Integre-se de forma perfeita com a DeltaV Discrete Event Simulation para aumentar a eficiência e a precisão, garantindo o desempenho ideal em suas operações.
Obtenha flexibilidade na modelagem de instalações e análise de operação com tecnologia de simulação inovadora.
Aproveite integrações perfeitas em tempo real para atualizações instantâneas de sistemas internos e externos, desbloqueando informações valiosas por meio das nossas opções de relatórios abrangentes e painéis fáceis de usar. Você terá segurança de que suas operações funcionam ininterruptamente com resolução automática de conflitos e respostas rápidas a mudanças inesperadas de cronograma.
Aproveite os dados da planta para análise proativa e melhoria iterativa para maximizar o rendimento e melhorar o desempenho dos KPI.
Aproveite os dados do histórico de batelada para gerar e gerenciar automaticamente pontuações de OEE, bateladas de ouro e outras métricas de desempenho.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured
Nosso software do sistema de modelagem em tempo real é um ambiente com flexibilidade para criar modelos em qualquer instalação, operação ou processo. Ele usa uma plataforma para a análise e o cronograma finito, utilizando simulação de eventos diferentes.
Usando um modelo criado pelo sistema de modelagem em tempo real, o planejamento em tempo real programa automaticamente operações futuras com base nas regras de operações, reconciliando o status em tempo real da fábrica.
Com os dados da planta, execute a análise hipotética para detectar gargalos que afetam o desempenho operacional. Por meio de melhorias iterativas e alterações nos parâmetros do processo, reconheça refinamentos significativos na produtividade e analise o impacto nos KPIs.
Crie conjuntos de dados a partir dos históricos de bateladas para serem usados no sistema de modelagem. Com esses dados, calcule e gerencie métricas de desempenho, como pontuações OEE ou bateladas de ouro e atualize essas métricas automaticamente para refletir os dados mais atualizados.
A variabilidade é um fato e é reconhecida pelo RTMS. Os modelos criados capturam a aleatoriedade nos processos e na produção para que seus projetos considerem todas as possibilidades, não apenas as ideais.
Por meio da estrutura de integração, os modelos RTMS podem ser vinculados a dados de qualquer banco de dados facilmente, desde os sistemas de automação até os sistemas de planejamento de recursos empresariais. Modelos integrados a dados refletem a realidade, não apenas uma aproximação.
A arquitetura principal resolve automaticamente a indisponibilidade do equipamento, alterações de agendamento e conflitos de recursos. O resultado é menos tempo para solucionar problemas, mais tempo na análise e uma redução no tempo de inatividade não planejado.
A tecnologia do sistema de modelagem em tempo real da Emerson cria vários resultados baseados em dados consolidados que podem ser analisados rapidamente para otimizar o processo e obter uma melhor tomada de decisão.
Aprove o design do processo antes do investimento.
Estabeleça um caminho claro e preciso para eliminar os gargalos.
Instalações prontas para o futuro para vários produtos e níveis mais altos.
Compreenda os efeitos da nova tecnologia no seu processo.
Gere modelos altamente detalhados de utilidades, mão de obra e outras possíveis restrições.
Determine a capacidade e a cadência viáveis da instalação (inclusive a capacidade de sobretensão).
Monitore as metas da instalação e a eficiência dos funcionários com precisão.
Visualize e planeje facilmente as atividades de manutenção sem interromper as operações da planta.
Veja o impacto das mudanças de estratégia no desempenho da instalação e do cronograma de forma imediata.
Reflete o status atual de todas as receitas do cronograma por meio da estrutura de integrações e atualize o próximo cronograma.
Veja o pico de demanda por utilidades, mão de obra ou outras possíveis restrições importantes.
Crie e publique visualizações de atividades dedicadas a diferentes equipes ou operadores.
Atribua tarefas aos operadores automaticamente com base na matriz de capacidade e disponibilidade.