GMI
Membro Silver da DeltaV™️ Alliance
A GM International projeta, desenvolve e fabrica uma ampla gama de dispositivos intrinsecamente seguros que atendem aos mais altos requisitos de qualidade, garantindo os padrões mais rígidos de produção. Fundada em 1993, sua experiência principal em Gerenciamento notavelmente ultrapassa 40 anos de atividades qualificadas em áreas classificadas e eletrônicos industriais. Nossos produtos, utilizados em pacotes de automação e instalados em plantas por todo o mundo, são certificados pelos órgãos notificados mais reconhecidos mundialmente.
Os relés com certificados SIL são usados em circuitos críticos, em que o monitoramento de linha/carga deve ser analisado cuidadosamente. Graças ao arranjo específico de contatos, os módulos de relé da GMI mantêm os níveis mais altos de segurança ao mesmo tempo que aprimoraram a disponibilidade do processo, são compatíveis com qualquer pulso monitorado de linha e são projetados para prevenir vibração de contatos, ativação/desativação falsas de carga e danos prematuros à unidade do relé. Alguns dos módulos obtiveram conformidade integral e estão listados no programa Aliança.
O GMI D5000 é garantido por mais de 15 órgãos de certificação em todo o mundo. Linha de produção totalmente automatizada, testes individuais 100% completos, circuitos de dissipação baixa avançada, uso de componentes de classe de alta temperatura, ausência de capacitores de eletrólitos: estes são apenas alguns dos fatores que garantem um produto com uma alta confiabilidade (certificado SIL para uma vida útil de 20 anos). Alguns dos módulos obtiveram conformidade integral e estão listados no programa Aliança.
Quando uma quantidade consistente de variáveis precisa estar disponível em uma localidade distante, em vez de fazer a ligação dos fios de cada sinal de variável do processo com linhas de conexão longas e individuais até a sala de controle, é mais vantajoso usar um multiplexador que conecta todos os sinais de entrada a um campo em um local mais conveniente com linhas de conexão curtas até os sensores. Uma solução inovadora que economiza espaço e reduz os custos com até 256 canais por módulo, adequado para até 16,128 canais.