R. Stahl
Membro Gold da DeltaV™️ Alliance
A linha de produtos de componentes a prova de explosão da R. STAHL Automation e a nossa experiência de mais de 30 anos em soluções personalizadas nos permitem oferecer soluções feitas sob medida para quase todo tipo de aplicação de Zona 1. Seja com produtos próprios ou de terceiros, projetamos e certificamos soluções de sistema que podem ser instalados e operados sem a necessidade de nenhuma certificação adicional.
O sistema de E/S remotas IS1+ é uma solução de interface avançada e econômica que pode ser instalada em quaisquer áreas classificadas de zona 1 de acordo com IEC, NEC e CEC. Contando com o suporte de PROFIBUS DP, Modbus RTU e TCP,EtherNet/IP e PROFINET e graças à transparência HART, o sistema IS1+ é compatível com praticamente qualquer sistema de automação.
Nossos Thin Clients EXICOM atendem aos requisitos sofisticados da indústria de processos e podem ser operados universalmente em temperaturas que variam de -40 °C a +65 °C na Zona 1 e Classe I Div. 1. Eles são pré-configurados com serviços DRDC e NTP para o ambiente DeltaV e com o firmware HMI V6 remoto mais recente para comunicação segura da estação de campo para a sala de controle, para administração de rede via RDP, VNC. Disponíveis como computadores industriais, sistemas KVM ou interfaces de operador com software MOVICON instalado.
A tecnologia de instalação ISbus Fieldbus engloba acopladores de dispositivos de campo para dispositivos de fieldbus intrinsecamente seguros, fontes de alimentação de fieldbus redundantes e diagnósticos de camadas físicas. As fontes de alimentação Fieldbus monitoram automaticamente a camada física. Avisos e alarmes são acionados por meio de relés ou pela rede H1 com integração EDD ao AMS e host do DeltaV.