Treinamento de operador revolucionado

Os programas de treinamento tradicionais normalmente se concentram em dar ao pessoal habilidades para operações normais da planta, mas muitas vezes ignoram a preparação para eventos inesperados. É crucial que os operadores sejam proficientes na abordagem de uma ampla gama de possíveis incidentes que podem surgir durante as operações da planta. 

O DeltaV Mimic Train permite que os usuários criem replicações virtuais de processos do mundo real com uma precisão notável. Seja nos setores de fabricação, processos ou outras operações complexas, o Mimic Train capacita as empresas a otimizar o desempenho, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a segurança por meio de testes de cenário e análise preditiva. 
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Treinamento de operador revolucionado
Advanced Training System
Como funciona?

Implemente um programa de treinamento robusto e flexível com o Mimic Train

Otimize os esforços de treinamentos com software projetado para transmitir rapidamente o conhecimento dos operadores experientes para os novatos.

Sistema de treinamento avançado

O Mimic Train contém gestão de local abrangente no projeto e execução de exercícios de treinamento, incentivando o pensamento crítico, permitindo que os operadores tomem vários caminhos para resolver um cenário simulado.

Advanced Training System
Experiência de instrutor de alto desempenho

O ambiente abrangente e configurável do instrutor inclui controles de equipamentos de processo, cenários de treinamento estruturados, controles instantâneos e outros controles para atender às suas necessidades.

High Performance Instructor Experience
Configuração simples

O Mimic Train fornece uma série de operações padrão da unidade imitada, cada uma completa com um conjunto de defeitos comuns, reduzindo bastante a quantidade de tempo necessária para a configuração.

Simple Configuration
Meça com KPIs reais

O Mimic Train acompanha os principais indicadores de desempenho de processo reais e pontua os operadores em relação a eles durante os exercícios de treinamento.

Measure Against Real KPIs
Aprimore sua equipe de operações com o software de simulação Mimic

Aprimore sua equipe de operações com o software de simulação Mimic

Upskill Your Operations Staff with Mimic Simulation Software
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:14
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:14
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    O mais recente

    As tecnologias prontas para o futuro da Emerson otimizam a cadeia de valor de lítio

    As tecnologias DeltaV escaláveis e uma abordagem holística na execução do projeto aceleram a velocidade de comercialização, ao mesmo tempo em que...

    Solução de infraestrutura otimiza a virtualização para sistemas de controle pequenos

    O DeltaV Virtual Studio da Emerson ajuda as organizações a aproveitar os benefícios da virtualização com uma configuração mais fácil e econômica...

    Aprimoramento do software Edge ajuda a proteger os dados e garante visibilidade contínua do processo

    O DeltaV™ Edge Environment da Emerson foi atualizado para incluir um novo recurso de “Store and Forward”, que minimiza riscos e reduz custos...
    Ative o JavaScript para usar este site.