Segurança cibernética para sistemas DeltaV
Estabeleça uma estratégia proativa de segurança cibernética para proteger seu sistema de controle de processo e a rede contra potenciais ameaças.
Falhas de segurança no sistema de controle de processos podem ter implicações desastrosas. A importância de proteger seu sistema de controle de processos e as conexões de rede e de tomar as medidas corretas para maior proteção de sua planta contra potenciais ameaças têm aumentado consideravelmente. As soluções de segurança cibernética para os sistemas DeltaV são um conjunto de serviços e produtos que estabelecem uma estratégia de segurança cibernética proativa.
DeltaV™ v14 gives you a new level of confidence and protection from cybersecurity threats by being one of the only systems to have a top-to-bottom cybersecurity certification. DeltaV™ v14 will be certified ISASecure SSA Level 1 and IEC 62443 compliant, demonstrating validation by an accredited third party that Emerson developers are trained to write secure code and the system as a whole is hardened against emerging cyber threats.