Série de webinars para clientes do DeltaV
Atualizações, informações confiáveis e práticas recomendadas ajudam você a obter vantagens com seu sistema de controle distribuído DeltaV.
Junte-se a especialistas da Emerson, que compartilham novas informações, conhecimentos confiáveis e práticas recomendadas sobre assuntos importantes para obter novas vantagens do seu sistema de controle distribuído.
O software de simulação Mimic é uma plataforma de simulação dinâmica em tempo real que combina recursos de modelagem líderes entre indústrias e a moderna escalabilidade de segmentos múltiplos com as melhores aplicações da categoria, que são adaptadas para atender às necessidades dessas várias soluções. Junte-se a nós enquanto discutimos o que está mudando no Mimic v5, incluindo:
Este webinar demonstrará esses recursos, e outros, e explicará como essa tecnologia pode ajudá-lo a garantir a certeza do projeto e a excelência operacional.
9h horário de Austin CST
15h Londres
19h Dubai
23h Singapura
21h horário de Austin CST (16/nov)
3h Londres
7h Dubai
11h Singapura
As gravações em vídeo de todos os webinars anteriores abaixo estão disponíveis para os clientes do portal Guardian Support na guia Suporte → Educação → Vídeos on-line → Serviços de ciclo de vida útil.