Proteção contra chamas e corta-chamas
Proteção contra eventos potencialmente catastróficos
A proteção contra chamas é de importância crítica em sistemas que coletam vapores, como chaminés de queimadores, oxidantes térmicos e unidades de recuperação de vapor. Eles também podem ser utilizados para proteção em atmosferas explosivas, como nas entradas de ar da fornalha, chaminés de escape e válvulas dreno de tanques.
Chamas não confinadas são aplicações no fim da linha que não são restritas por uma barreira física, como um tubo. Como não são restritas, elas se propagam mais lentamente (abaixo da velocidade do som). Ainda assim, é preciso haver proteção para que uma chama seja impedida de se mover para dentro de um tanque e para a ignição.
A seleção de um corta-chamas em linha apropriado para aplicações confinadas depende da intensidade esperada da chama em um tubo em termos de velocidade e pressão. Há 7 fases distintas que podem alcançar uma chama se o tubo for longo o suficiente e a combustão for rápida e suficientemente energética.
Uma vez que uma detonação ocorra em um sistema de tubulação, ela deve sempre passar por uma condição de sobrecarregamento (ou "instável") antes de ficar estável. O estado de detonação é frequentemente imprevisível e, portanto, os corta-chamas de detonação projetados para detonações instáveis são mais seguros de especificar.
O corta-chamas absorve calor da chama à medida que percorre passagens estreitas com paredes de metal (chamadas de elementos de célula de chama).