Vibrações nas válvulas de controle
Reduza os custos de manutenção com as válvulas de controle e instrumentação Fisher, capazes de suportar vibrações prejudiciais.
Vibração elevada representa um risco para as válvulas de controle. Ela pode causar fadiga parcial/ruptura, desgaste excessivo de componentes, danos aos acessórios e perda da performance durante e após a vibração. Quando originada na válvula de controle, ela está geralmente associada ao ruído aerodinâmico ou à cavitação. Por outro lado, a vibração ao redor das válvulas de controle pode resultar de diferentes fontes, incluindo bombas e compressores. Quando se observa uma vibração severa, é importante agir rapidamente para identificar a fonte e tomar as devidas medidas para resolvê-la.
Em uma instalação industrial, a vibração pode se originar não somente dentro da válvula de controle, mas também com a tubulação e equipamentos a jusante e a montante. Vibrações presentes em instalações de válvulas de controle pode danificar os componentes e instrumentos.
No mínimo, a vibração é incômoda devido ao ruído gerado. Na pior das hipóteses, a vibração pode impedir que as válvulas de controle possam controlar o processo.
Os corpos das válvulas de controle podem ser suscetíveis à vibração devido à queda de alta pressão, portanto, é preciso cuidado ao escolher um design para evitar isso. A vibração dos plugues contra as gaiolas podem causar fricção elevada e defasagem no desempenho do conjunto da válvula de controle.
Se um posicionador de válvula de controle possui uma ligação física com a haste da válvula de controle, ela estará suscetível a falhas. A vibração intensa pode exigir um posicionador projetado com montagem robusta, mecanismos internos resistentes ou capacidade de montagem remota.
As válvulas de controle e instrumentos Fisher possuem design aprimorado para melhorar a robustez contra vibração.
Nós medimos a capacidade dos produtos da Fisher de suportar ambientes com vibração para atender aos padrões da indústria e às solicitações de clientes.
Tipos de testes de vibração executados: