Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-G Series Hydraulic

Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke da série G Bettis

Product Description

Um atuador altamente confiável e exclusivo para operação de válvulas esfera, borboleta ou plug com venezianas, amortecedores e outros mecanismos rotatórios de 90 graus. Adequado para uso em aplicações que exigem SIL.

Características

  • Operação consistente em ambientes desafiadores, hostis e quando a energia é um desafio
  • O design modular melhora a eficiência, reduz o desgaste e estende a vida útil
  • O dispositivo Tension-Lok™ patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
  • Com conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
  • Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
  • Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
  • Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
  • Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador hidráulico
Atuação
Retorno por mola, ação dupla
Certificações
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS Diretiva Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Diretiva RoHS
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Ball, Butterfly, Plug, Triple Offset Valves, Other Quarter-Turn Devices
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, bujão, tri-excêntrica, outros dispositivos de quarto de volta
Torque/Pressão
Modelos de retorno por mola com mais de 339.000 Nm, ação dupla 1420 - 678.000 Nm
Pressão operacional
Até 345 bar
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

Documentação e desenhos