DeltaV-P-M-series Intrinsically Safe IO

E/S Intrinsecamente segura da série M DeltaV™

Product Description

A E/S Intrinsecamente segura DeltaV™ é um sistema de E/S distribuído capaz de suportar as condições ambientais da Classe I Divisão 2 e da Zona II da norma IEC. O subsistema conecta circuitos de campo e dispositivos de campo ao sistema DeltaV. A E/S Intrinsecamente segura conta com modularidade completa do sistema, reduz o impacto ambiental do sistema, diminui o tempo e as despesas de instalação e é fácil de usar.

Documentação e desenhos

Características

  • Todos os componentes são totalmente modulares e instaláveis sob potência
  • Reduz significativamente o impacto ecológico do seu equipamento e libera espaço valioso na sala de controle para outros usos
  • Diminui o tempo e as despesas de instalação
  • Instalação plug & play
  • Instalação faseada