Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-122F

Módulo de entrada RSTi de 16 pontos, lógica negativa, 12/24 V CC (tipo conector)

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-122F
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
16 pontos, lógica negativa; 1,5 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
24 V CC; faixa de 11,0 ~ 28,8 V CC; On >10,2 V CC; Off <5,0 V CC
Consumo de corrente
45 mA a 5 V CC
Aprovações e normas para locais típicos
UL 508, equivalente à norma CSA C22.2 N.º 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos