Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2E2N1A0A1T0F

RXi2–EP — PC industrial: AMD RX-427BB de 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, 2 slots, sem SO, -40 °C a +70 °C

Product Description

Os computadores industriais (IPC) da família RXi2-EP oferecem computação de médio desempenho em um gabinete compacto e robusto para aplicações de IHM, histórico e análise de dados, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração dos sistemas por toda a planta.

Número da peça
R2E2N1A0A1T0F
Família de PCs industriais
RXi2-EP AMD de 2ª Geração Série R
CPU
AMD RX-427BB de 2,7 GHz
Potência da CPU
35 W
Quantidade de núcleos da CPU
4
Memória
16 GB
Armazenamento
SSD de 128 GB
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internas
Interfaces seriais
2x RS232
Slots de expansão
2 slots
Sistema operacional pré-instalado
sem SO
Temperatura de operação
-40 °C a +70 °C

Características

  • CPU com AMD de 2ª Geração série R, 2 a 4 núcleos, frequência base de 2,2 a 2,7 GHz
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos com temperaturas extremas
  • 5 portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto DASH), interfaces de fibra óptica opcionais
  • De 0 a 2 slots de expansão PCIe

Documentação e desenhos