Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Válvula agulha de medição de pressão TESCOM™ (obsolete)

Product Description

A PARTIR DE 31/03/21, ESTE PRODUTO NÃO ESTÁ MAIS DISPONÍVEL.

As válvulas agulhas de medição são usadas para aplicações de ponto de uso. Em conjunto com os redutores de pressão baixa ou como versões independentes, elas oferecem um controle preciso de vazões de gás. Ideal para uso em laboratório e em aplicações de pesquisa e desenvolvimento, análises e em aplicações de válvula de amostragem de baixa pressão.

Pressão nominal PN
145 psig/10,0 bar
Diâmetro nominal
DN 2
Material
Corpo: latão
Sede
Válvula de agulha de medição: cobre
Válvula agulha de medição com medidor de vazão: prata
Temperatura de operação
Válvula agulha: 32°F a 158°F/0°C a 70°C
Válvula agulha de medição: 32°F a 86°F/0°C a 30°C
Capacidade de vazão
Cv = 0,024
Peso
Válvula agulha de medição: 0,27 lb/0,12 kg
Válvula agulha de medição com medidor de vazão: 0,49 lb/0,22 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Controle preciso das vazões
  • Disponível com medidor de vazão
  • Característica de vazão linear
  • Adequado para oxigênio e gases não corrosivos
  • Adequado para qualidade de gases de até 5,0 (99,999%), exceto aplicações ECD (detector de captura eletrônica)

Documentação e desenhos