Fechar
Válvulas de aperto
As válvulas de aperto são projetadas para desligar ou controlar a vazão de líquidos de alta pureza em tubos descartáveis e flexíveis. As válvulas de aperto pneumáticas controlam a vazão do meio usando ar pressurizado para operar o mecanismo de compressão e abrir ou fechar a válvula. Uma válvula de aperto solenoide usa uma corrente elétrica para controlar o movimento do núcleo para abrir ou fechar a válvula. Nossas válvulas de aperto de 2 e 3 vias ASCO foram projetadas para garantir a integridade de líquidos de alta pureza no processamento biofarmacêutico, produtos farmacêuticos, diagnósticos, tecnologia de uso único (SUT), cromatografia e nos mercados de alimentos e bebidas. |
Clique para continuar a leitura Válvulas de aperto
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar