Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-CVI

AVENTICS™ série CVI Unidades de válvula de cilindro

Product Description

AVENTICS série CVI é uma unidade de válvula de cilindro com duas séries de cilindros ISO e cinco séries de válvulas de combinação livre. É possível personalizar a configuração de unidades individuais on-line. As unidades de válvula de cilindro são uma solução para aplicações pneumáticas integradas e descentralizadas, como controles de flap em instalações de grande porte.

Características

  • De acordo com ISO 15552
  • Ø 32 mm a 125 mm
  • Curso máx.: 2.800 mm
  • Unidade funcional de teste totalmente montada
  • Com séries PRA e TRB
  • Opcional: baixa fricção, MSS (sistema de vedação modular), ATEX

Peças e acessórios

Search
1-10 of 371 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos