Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-TaskMaster

Cilindro NFPA AVENTICS™ TM5 TaskMaster

Product Description

O TaskMaster Série TM5 da AVENTICS é um cilindro compatível com NFPA disponível em construções de perfil e tirante com cinco tamanhos de diâmetro interno. Construído para funcionar nas aplicações mais exigentes, o cilindro pneumático foi aprimorado com amortecimento ideal. Isso ajuda a alcançar melhor tempo de ciclo, desgaste e vibração reduzidos, fornecendo a melhor solução da categoria em aplicações industriais. Sua construção robusta e não corroída do corpo em alumínio e a haste do pistão de aço de alta resistência são emparelhadas com uma variedade completa de fixações usinadas com precisão padrão.

Produtos

Search
1-10 de 560 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698477
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
25.4 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
25.4 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698478
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
50.8 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
50.8 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698479
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
76.2 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
76.2 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698480
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
101.6 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
101.6 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698481
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
127 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
127 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698482
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
152.4 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
152.4 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698483
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
177.8 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
177.8 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698484
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
203.2 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
203.2 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698485
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
254 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
254 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698486
Diâmetro do orifício
38.1 mm
Comprimento do curso
304.8 mm
Função do cilindro
com efeito duplo
Amortecimento
Pneumaticamente
disponibilidade
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Função do cilindro
Amortecimento
disponibilidade
38.1 mm
304.8 mm
com efeito duplo
Pneumaticamente
Tamanhos do diâmetro interno
1,5 pol., 2,0 pol., 2,5 pol., 3,25 pol., 4,0 pol.
Faixa de pressão
Até 145 psi
Faixa de temperatura
-10 °F a 165 °F
Norma dimensional
NFPA
Curso
Até 99 7/8 pol.
Estilos de montagem
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
Acessórios para extremidades da haste
Olhal da haste, forquilha de haste, acoplamento de compensação
Extensão da haste
Até 20 pol.
Construção
Versões de perfil e tirante
Pistão magnético
Padrão, adequado para uso com sensores das Séries ST6 e SM6

Características

  • Padrão de pistão magnético para sensores
  • Tubulação de alumínio resistente e não corroído
  • Haste de pistão de aço carbono resistente
  • Compatível com NFPA

Peças e acessórios

Search
1-10 of 58 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos