Os cilindros AVENTICS série CCI (ISO 21287) têm construção inovadora e compacta e design fácil de limpar. A série CCI (ISO 21287) é ideal para cursos longos e aplicações que exigem maior tempo de ciclo e maior movimentação de massa. Os sensores podem ser instalados rápida e facilmente em todos os lados e em todo o comprimento do cilindro.
Diâmetro do orifício
|
16 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
20 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
25 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
40 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
50 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
63 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
80 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
100 mm
|
Comprimento do curso
|
5 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Diâmetro do orifício
|
16 mm
|
Comprimento do curso
|
10 mm
|
Amortecimento
|
Amortecimento elástico
|
Pistão magnético
|
pistão com ímã
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
De 3 pinos
|
Proteção
|
resistente a curto-circuito
resistente a curto-circuito Protegido contra inversão de polaridade |
Conexão elétrica 2
|
M12
|
Conexão elétrica tipo 2
|
Conector
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Número de polos 2
|
|
Proteção
|
|
Conexão elétrica 2
|
|
Conexão elétrica tipo 2
|
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.