Válvulas solenoides de latão

As válvulas solenoides de latão são produtos duráveis conhecidos por sua resistência à corrosão e resistência ao calor. Elas são mais fáceis de soldar e vedar do que as válvulas com corpos de aço inoxidável e oferecem melhor resistência ao calor do que as válvulas de plástico. A Emerson oferece uma ampla gama de válvulas solenoides de corpo de latão que inclui opções de alta pressão e alta temperatura qualificadas para uso nuclear. Com projetos ajustáveis que permitem controle de vazão preciso, as válvulas solenoides de latão funcionam em aplicações que abrangem desde tubulações residenciais até os ambientes industriais mais exigentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas solenoides de latão

Válvulas solenoides de latão

1-23 de 33 resultados em Produtos
: