Válvulas solenoides à prova de explosão

As válvulas solenoides à prova de explosão são projetadas para funcionar em áreas perigosas. As válvulas à prova de explosão da ASCO são projetadas para conter explosões em uma solução encapsulada sem causar riscos externos. Criados para proporcionar uma operação segura em ambientes desafiadores, os designs das válvulas da ASCO oferecem segurança e confiabilidade. Muitas válvulas são certificadas de acordo com os requisitos de Nível de Integridade de Segurança (SIL), assim como as certificações que abrangem as principais áreas do mundo, como ATEX, IECEx, NEMA, UL, CSA, CCC, INMETRO, KOSHA e PESO.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas solenoides à prova de explosão

Válvulas solenoides à prova de explosão

1-5 de 5 resultados em Produtos
: