Roxar-P-pig-detection

Sistema de detecção PIG PDS Roxar™

Product Description

O PDS Roxar é um dispositivo inteligente e não intrusivo para detectar medidores de inspeção de dutos (PIGs) em aplicações em superfície. Ele detecta e monitora o ruído gerado quando os PIGs passam o dispositivo na vazão do duto. O detector Pig Roxar é não intrusivo, o que leva a uma instalação fácil e rentável, bem como fornece informações imediatas ao usuário para melhor integridade do duto.

iec-ex
Tipos de pig adequados
Todos
Temperatura da superfície do tubo
–40 °C a 290 °C (–40 °F a 554 °F)
Faixa de temperatura ambiente
–40 °C a 80 °C (–40 °F a 176 °F)
Material do invólucro do detector
Aço inoxidável 316
Velocidade do PIG
No mínimo 0,05 m/s, dependendo do material do pig
Peso
3 kg
Tensão de entrada
100–240 VCA, 50/60 Hz/24 VCC
Protocolo de comunicação
Modbus RTU (RS485), analógico 4–20 mA e contato sem tensão

Características

  • Não intrusão no tubo e desenho compacto significam instalação fácil e segura, e mínima manutenção
  • O instrumento pode detectar todos os tipos de PIG em ambas as direções
  • Fácil de aperfeiçoar sem modificações no tubo

Documentação e desenhos