Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-CDM100P

Medidor compacto de densidade CDM100P da Micro Motion, liga de níquel C22

Product Description

Um medidor fiscal de densidade e concentração sw liga de níquel C22 com encaixes 316SS, projetado para transferência de custódia e medição de concentração.

Precisão (líquidos)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Repetibilidade
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Faixa de densidade de operação
0–3.000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressão de trabalho máxima do sensor
150 bar (2175 psi) ou limite do flange
Faixa de temperatura de operação
–58 °F a +400 °F (–50 °C a +204 °C)
Indicação de taxa de vazão (velocidade)
Precisão: ±5% da leitura com uma rangeabilidade de 10:1
Taxa de vazão nominal (bidirecional): 13 m³/h
Velocidade nominal (bidirecional): 10 m/s (32,8 pés/s)
Materiais
Conexões do processo: aço inoxidável 316L
Tubos de medição: liga de níquel C-22 (ou UNS 06022)
Invólucro do sensor: aço inoxidável 316L
Invólucro do transmissor: alumínio pintado com poliuretano
Display local (opcional)
Tela de LCD segmentada de duas linhas.
Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
Adequado para operação em áreas classificadas.
Controles interruptores óticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
Lente de vidro.
&O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display
Visualizar variáveis do processo.
Visualizar e aceitar os alertas.
Configurar mA e as saídas do RS-485.
Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV).
Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de componentes eletrônicos):
Uma ou duas saídas externamente alimentadas (passivas) de 4 a 20 mA
O canal A é de 4 a 20 mA + HART
O canal B é de 4 a 20 mA
Uma saída de sinal de período de tempo (TPS) alimentada externamente (passiva)
Uma saída discreta alimentada externamente (passiva)
Uma saída Modbus/RS-485 também pode ser encomendada com um processador para uso com um FOUNDATION fieldbus 2700 de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
ATEX
CSA
IECEx

Características

  • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
  • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
  • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
  • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
  • Suporte para múltiplos protocolos para conexão com DCS, PLC e computadores de vazão, incluindo HART, Modbus e FOUNDATIONTM Fieldbus
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Disponível com um disco de ruptura ou caixa de conexões de purga​
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para descobrir mais sobre nossos medidores dedicados de densidade e viscosidade

Documentação e desenhos