Micro Motion-P-TA-Coriolis

Medidores de vazão e densidade Coriolis da Micro Motion série TA

Product Description

A série TA de medidores de densidade e vazão da Coriolis tem todo o material em contato com o processo construído de puro tântalo, sendo ideal para o manuseio de fluidos corrosivos como ácidos e bases. Múltiplos diâmetros de linha disponíveis para fornecer uma plataforma ideal para aplicações de medição de batelada, distribuição, alocação e intra-planta.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa (repetibilidade de 0,05% da taxa)
Precisão da densidade (líquido)
±0,001 g/cm³ (repetibilidade de 0,0005 g/cm³)
Tamanho da linha
1/10” (DN2) - 3” (DN80)
Faixa de pressão
Até 580 psig (40 barg)
Faixa de temperatura
-40°C a 180°C (-40°F a 356°F)
Software do transmissor
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica mássica altamente precisas em aplicações que exigem que os componentes em contato com o processo sejam em tântalo
  • Disponível em sete diâmetros de linha
  • Oferecido exclusivamente com o transmissor 5700 de 9 fios
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification

Documentação e desenhos