Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

Rosemount™ 2051CFP Medidor de vazão de orifício integral

Product Description

O Rosemount 2051CFC Medidor de vazão de placa de orifício integral oferece medições de vazão confiáveis. Este medidor de vazão é projetado com um elemento primário de orifício integral, fornecido em um horímetro, facilitando uma medição de vazão precisa em pequenos diâmetros da linha (de 0,5 a 1,5 pol. ou de 15 a 40 mm). Este transmissor com certificado de segurança também apresenta uma interface do operador local (LOI) para facilitar o comissionamento de campo. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Garantia limitada de 5 anos
Rangeabilidade
Até 100:1 (rangeabilidade de vazão 5:1)
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) de diferencial
Diâmetro da linha
De 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm)
Saída
Pressão diferencial, variável escalonada
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Placa de orifício adequada para diâmetros pequenos da linha de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm) para exatidão e repetibilidade da medição da vazão
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado.
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos