Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Unidades de decantação de tambor

Product Description

As unidades de decantação de tambor são um meio mecanizado e automatizado de adicionar um pequeno volume de aditivos a uma mistura. Elas possuem correias transportadoras, células de carga, controles, tanques de enxágue e lanças articuladas. Nosso design exclusivo permite até a transferência de alguns dos aditivos mais viscosos. Por meio da automação da dosagem, do enxágue e da transferência, você pode aumentar a eficiência e a segurança com nossas unidades de decantação de tambor.

Aplicações
Pequeno volume de aditivos líquidos na mistura/fabricação de lubrificantes, fabricação/mistura de graxas, mistura de produtos químicos especializados, mistura de alimentos e bebidas, mistura de produtos químicos e de aditivos
Faixa de viscosidade
Até 15.000 centistokes
Precisão de dosagem
± 1 kg
Tecnologia de dosagem
Células de carga
Fluido residual
Menos de 2 kg após limpeza
Escopo do trabalho
Engenharia/design de processo, garantia de desempenho, aquisição de suprimento de equipamentos, gerenciamento de projetos, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços e suporte do ciclo de vida
Escopo do suprimento
Sistemas integrados totalmente prontos para uso com garantia de desempenho, células de carga, correias transportadoras, tanques de enxágue, lanças de decantação, bombas, válvulas, instrumentação, ligação dos fios e sistema de controle
Produto
Aditivos líquidos embalados em tambores ou bolsas ou caixas

Características

  • Transfira os aditivos mais viscosos, até 15.000 centistokes
  • Reduza a variação da mistura, maximize o uso de aditivos e elimine erros manuais com sistemas de dosagem de alta precisão
  • Execute transferências completas com dispositivos de inclinação para tambores, que permitem transferir e usar todo o aditivo
  • Elimine erros manuais com a configuração automática de alinhamentos e recursos de verificação de aditivos no sistema de controle
  • Aumente a flexibilidade operacional com três modos de operação, incluindo manual, semiautomático e automático
  • Aumente a eficiência operacional com até nove fases de controle diferentes baseadas nos requisitos da receita
  • Reduza a contaminação e o tempo de inatividade entre bateladas com tecnologias de limpeza no local para enxágue de vasos

Documentação e desenhos