Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Sistemas de medição de líquidos

Product Description

Desde skids simples de fluxo único até instalações complexas de medição no local, os sistemas comprovados de medição de líquidos da Emerson ajudam a reduzir o risco fiscal e a exposição, garantir a conformidade regulatória, otimizar o desempenho do sistema e manter o ciclo de vida do sistema.

Linearidade
Até ± 0,025%
Faixa de pressão de operação
Até 2.500 ANSI
Temperatura do processo
-196 °C a 204 °C  (-321 °F a 400 °F)
Tipos de medidor
Ultrassônico líquido, turbina, Coriolis, deslocamento positivo
Produto de processo
Óleo cru, GLP, GNL, produtos refinados, produtos petroquímicos, produtos químicos
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não seja de custódia, produção, tubulações de líquidos, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, coletores de amostra, controles/HMI, ligação dos fios
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Minimize a complexidade de fornecedores e lacunas no escopo do trabalho com estações de medição completas com ponto único de responsabilidade
  • Melhore as operações e reduza os custos de propriedade com instrumentação comprovada e inteligente para todos os parâmetros
  • Receba o benefício do desempenho contínuo do sistema de medição e do gerenciamento do ciclo de vida
  • Maximize a eficiência com uma arquitetura completa para monitoramento, controle e otimização do sistema
  • Cumpra os requisitos de precisão e de repetibilidade com validação eficiente e eficaz
  • Eleve o desempenho de HSE com proteção adequada contra sobrepressão
  • Receba suporte completo, incluindo serviços de execução de projetos totalmente prontos para uso, serviços de produtos e serviços de metrologia
  • Reduza a incerteza de medição, maximize a disponibilidade e controle os custos em condições desafiadoras

Documentação e desenhos