Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Misturadores medidos simultâneos

Product Description

Os misturadores medidos simultâneos são uma solução com skids e pequena tubulação, que usa medidores de vazão Coriolis Micro Motion e controles para dosar a vazão correta dos componentes em um cabeçote ao mesmo tempo, antes de descarregar para mistura posterior. Com a tecnologia de ponta da Emerson incorporada à sua solução, você pode economizar tempo e produzir mais.

Aplicações
Bateladas de volume médio na mistura de lubrificantes
Capacidade
Até 2.500 a 25.000 galões americanos ou 8 a 85 Mtons
Precisão de dosagem
Geralmente, ao menos ± 0,05 %
Tecnologia de dosagem
Medidores Coriolis Micro Motion
Materiais
Aço carbono
Escopo do trabalho
Engenharia/design de processo, garantia de desempenho, aquisição de suprimento de equipamentos, gerenciamento do projeto, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços e suporte do ciclo de vida
Escopo de suprimento
Sistemas integrados, totalmente prontos para uso, com garantia de desempenho. Os sistemas têm medidores de vazão de massa, tubulação, válvulas, instrumentação, instrumentação wireless, bombas, ligação dos fios e sistema de controle
Produto
Líquidos a granel, como óleos básicos, aditivos químicos e lubrificantes

Características

  • Dose com maior precisão e velocidade com os medidores de vazão Coriolis Micro Motion
  • Reduza os custos e o tempo de instalação com as tecnologias wireless Rosemount
  • Melhore a flexibilidade da instalação com design de skids compacto que exige carga do piso relativamente baixa
  • Reduza a contaminação com uma rede de tubulação de suprimento de produto que oferece separação opcional por grupos

Documentação e desenhos