Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Small Volume Provers

Provadores compactos

Product Description

Embalados em configurações estáticas ou móveis, os provadores de pequeno volume da Emerson são a solução mais precisa e flexível para prova de medidor volumétrico ou de massa. Ele garante a validade do seu sistema de medição com um medidor confiável que pode ser rastreado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e fornece alta mobilidade e disponibilidade no prazo.

Vazão
0,25 a 24.500 GPM (0,36 a 35.000 BPH)
Faixa de pressão de operação
Até 1.500 ANSI
Temperatura do processo
-43 °C a +260 °C (-46 °F a +500 °F)
Para os tipos de medidor
Ultrassônico para líquidos, turbina, Coriolis, deslocamento positivo
Produto de processo
Óleo cru, GLP, produtos refinados, petroquímicos, químicos, GNLs de alta pressão, fluidos criogênicos, vários fluidos de processo
Aplicações
Transferência de custódia, transferência sem custódia, produção, tubulações de líquidos, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem, laboratórios de calibração
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubulações/conexões, aço estrutural, instrumentação, controles/HMI, cabeamento, braços/mangueiras de conexão, reboque (para unidades móveis, se necessário)
Serviços incluídos
Gestão de projetos, engenharia/design, compra, fabricação, testes, partida/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Desloque-se facilmente entre locais de medição para realizar prova com vários tamanhos de medidores, com o design compacto e a larga taxa de rangeabilidade do provador
  • Use com quase todos os medidores de vazão de saída de pulsos
  • Economize custos significativos com a prova automatizada de medidores volumétricos ou de massa e configurações de montagem ajustáveis
  • Garanta um processo de validação rápido e eficiente com operação em uma ou várias passagens e cálculo imediato do fator K
  • Mantenha a confiabilidade com detecção rápida de vazamentos, operação mecânica à prova de falhas e função opcional de validação/teste automático do provador
  • Em conformidade com a American Petroleum Institute (API) 4.2 Displacement Provers e compatível com tecnologia cronométrica dupla, conforme descrito na API 4.6.
  • Garanta a conformidade com diversas normas de peso e medição globais
  • Mantenha a conformidade contínua com normas de prova e regulamentos locais em aplicações de medição fiscal

Documentação e desenhos